2.5HL-BSJ-DC 12:1/SSE-1/SSE-2/CC/72.00/S

2.5HL-BSJ-DC 12:1/SSE-1/SSE-2/CC/72.00/S
Kugel-Spindelhubgetriebe

Zoll-Schneckengetriebe Kugel-Spindelhubgetriebe, Double Clevis, High Lead, 2-1/2 ton Tragzahl, 12:1 Getriebeübersetzung, Clevis End

Vorlaufzeit:  4 Wochen*
$2636.36 je**
Max. Hublänge

Min.: 1.0 in  Max.: 144.0 in  Zum nächsten vollen 0,01 Zoll

Hubspindel-Konfiguration

  • Verbesserte Geschwindigkeit, Kraft, Einschaltdauer, Beschleunigung
  • Längere Lebensdauer (geringe Reibung)
  • Benötigt weniger Motorleistung
  • Höhere Positioniergenauigkeit

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
T 1.828,80 mm (72,000 in)
Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: Inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Getriebeübersetzung 12:1
Spindeldurchmesser 25 mm / 1,00 in
Spindelsteigung 25 mm / 1,00 in
Spindel-Kerndurchmesser 21 mm / 0,82 in
Schneckenumdrehungen pro Zoll 12
Gewicht 28 kg / 60,70 lbs
Min. Temperatur -29 °C / -20 °F
Max. Temperatur 93 °C / 200 °F
Werkstoff, Gehäuse Sphäroguss
Werkstoff, Antriebsbuchse Nook-Spezialbronze
Werkstoff, Schneckenwelle Stahllegierung
Spindelwerkstoff 4150 Tiefengehärtet
Faltenbalge No Bellows Boots
Nook-Sensor No Tube Sensor
Umgebung Standard Environment

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Tragzahl 22.241 N / 5.000,00 lbf
Ben. Drehmoment für 1 lb [0,45 kg] 0,0027 N·m / 0,0240 in.-lb.
Max. Eingangsdrehmoment 13,78 N·m / 122,00 in.-lb.
Max. Eingangs-kW/HP 1,12 kW / 1,50 hp
Max. Schneckendrehzahl-Nennlast 775 rpm
Maximale Tragzahl bei 1750 U/min 9.848 N / 2.214 lbf
Tara-Leerlaufdrehmoment 0,565 N·m / 5,000 in.-lb.
Rücklauf-Haltemoment 8,135 N·m / 6,000 ft.-lb.
Hubgeschw. bei 1750 U/min 3.683 mm/min / 145 in/min

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: